{"product":{"productId":"agid.16431","price":144.65,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO UNILOCK GRANDEZZADEL SISTEMA 80M, D1=M12, SW=10,FORMA:B, ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Bullone Di Fissaggio
UNILOCK
acciaio da cementazione
- Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi
- Superfici funzionali rettificate
- Temprato
- Tante opzioni di selezione di bulloni di serraggio
Unità di vendita
144,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone Di Fissaggio
Forma
B
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Versione 1
UNILOCK
Materiale
corpo base
acciaio da cementazione
D=Alloggiamento
18
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
H
5
RoHS
true
SW
10
T
10,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio sono avvitati all'elemento intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK in connessione con le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta
sono possibili le seguenti forze di tenuta:
- Forza di tenuta (M10) 35.000 N
- Forza di tenuta (M12) 50.000 N
- Forza di tenuta (M16) 75.000 N
Per altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema, vedere 42208, 42210 e 42208 con perni filettati.
I bulloni di fissaggio sono avvitati all'elemento intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK in connessione con le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta
sono possibili le seguenti forze di tenuta:
- Forza di tenuta (M10) 35.000 N
- Forza di tenuta (M12) 50.000 N
- Forza di tenuta (M16) 75.000 N
Per altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema, vedere 42208, 42210 e 42208 con perni filettati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.