norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza del sistema 80 mm
42204

UNILOCK 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:L'adattatore di pinze di serraggio a 5 assi UNILOCK si prestano al serraggio di pezzi tondi. È possibile usare pinze di serraggio disponibili in commercio con la dicitura ER40. Possibilità di serraggio fino a D=26 mm. Consegna con battuta longitudinale regolabile, tuttavia senza pinze di serraggio. L'adattatore di pinze di serraggio è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42204 UNILOCK 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza del sistema 80 mm 244 kB

Disegni

UNILOCK 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90