Modulo Di Fissaggio Aggiuntivo 5 Assi
UNILOCK
acciaio da bonifica
ossidato
- Per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Con e senza protezione antitorsione
- Superfici funzionali temprate e rettificate
691,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo Di Fissaggio Aggiuntivo 5 Assi
Forma
A
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
ossidato
F=Forza di tenuta (kN)
50
H=Altezza
75
M=Coppia di serraggio max. Nm
15
Forza di trazione (kN)
15
SW
6
Tipo di stampo
senza spina antitorsione
Descrizione
Materiale
Corpo base: acciaio da bonifica.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base e bullone di fissaggio ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli strutturali a 5 assi UNILOCK servono ad aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura. In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.
Su richiesta
Con spina antitorsione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.