IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
II moduli base UNILOCK a 5 assi con dimensione di sistema 138 sono adatti per il serraggio di pezzi grandi e pesanti. I pezzi possono essere inseriti direttamente nel modulo base con il bullone di fissaggio o con l'adattatore di riduzione. I moduli base vengono avvitati tramite le relative piastre di base o direttamente alla tavola della macchina. Possibilità di posizionamento flessibile. È possibile creare un modulo di serraggio doppio anche accostando due moduli, lato inferiore contro lato inferiore.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M16, M20, M24 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M16) 75.000 N
- forza di serraggio (M20) 160.000 N
- forza di serraggio (M24) 230.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem