norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip grandezza del sistema 80 mm
42205

UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione:Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:L'adattatore per grip planare a 5 assi UNILOCK si presta al serraggio di pezzi che devono essere lavorati su tutta la superficie. I pezzi possono accedere senza subire danni da parte degli elementi di serraggio. I pezzi avvitati dal basso con una vite a testa cilindrica sulla dentatura del grip planare. L'adattatore del grip planare è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42205 UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip grandezza del sistema 80 mm 216 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,9 MB

Disegni

UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
42205-2007510vedere il disegno 468,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90