|
|
42214Bulloni di fissaggio centranti UNILOCK grandezza del sistema 80... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito. Superfici funzionali rettificate.Nota:Con i bulloni di fissaggio centranti si possono posizionare i moduli base sulla tavola della macchina. I bulloni di fissaggio centranti possono essere fissati negli adattatori per pinze di serraggio. Mediante il mandrino/controllore della macchina si definisce la posizione del modulo.
Può essere utilizzato con attacchi Weldon, Whistle Notch e con adattatori per pinze di serraggio. Precisione di ripetibilità: < 0,021mm Precisione di posizionamento: < 0,049mm
Funzione di ammortizzatore per proteggere il mandrino della macchina Corsa di smorzamento: 5,4mm Attenzione: se si supera la corsa di smorzamento di 5,4 mm, la macchina potrebbe subire danni. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
42214-1240 | vedere il disegno |  | | 451,95 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|