norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
42210

UNI lock 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio per UNI lock 5 assi sono ideali per serrare e posizionare i pezzi da lavorare. I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale. I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare con viti a spallamento (42212, 42213).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42210 UNI lock 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm 190 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,9 MB

Disegni

UNI lock 5 assi, bullone di fissaggio per fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD1D2CADAcc.PrezzoOrdinare
42210-12A1218,4 102,76 €
42210-16A1621,1 102,76 €
42210-212B1218,4 118,67 €
42210-216B1621,1 118,67 €
42210-312C1218,4 99,87 €
42210-316C1621,1 99,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2022 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90