norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore per morsetto angolare grandezza del sistema 80 mm
42207

Adattatore per morsetto angolare grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Con l'adattatore ortogonale è possibile lavorare i pezzi in diversi piani.
Il pezzo da lavorare rimane montato sull'adattatore ortogonale.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42207 Adattatore per morsetto angolare grandezza del sistema 80 mm 270 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,9 MB

Disegni

Adattatore per morsetto angolare grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90