norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock Bullone di fissaggio, grandezza del sistema 50 mm
42219

UNI lock Bullone di fissaggio, grandezza del sistema 50 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNI lock sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42219 UNI lock Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm 310 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 50 1,4 MB

Disegni

UNI lock Bullone di fissaggio, grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D

D2D3HTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
42219-125180510AM101816,59558 44,09 €
42219-225180510BM101816,59558 55,18 €
42219-325180510CM101816,59558 41,43 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2022 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90