norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Battuta rivestita in metallo duro e zigrinata
04533

Battuta rivestita in metallo duro e zigrinata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.0503.Versione:Battuta trattata termicamente a 1200–1400 N/mm², brunita.
Dentatura rettificata, in finitura naturale.
Nota:La battuta è scanalata su un lato e rivestita in metallo duro sull'altro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04533 Battuta rivestita in metallo duro e zigrinata 140 kB

Disegni

Battuta rivestita in metallo duro e zigrinata

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90