Vite Di Pressione A Sfera
con testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
3,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Pressione A Sfera
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M05
F=Max.stat. Carico kN
4,5
L=Lunghezza
19,7
Classe di resistenza
10.9
Classe di resistenza
10.9
D1
2
D3
8,5
L1
2,4
L2
5
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
4
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Tipo di stampo
sfera spianata
Ø sfera
3
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Nota
Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.