IT
Choose your Language
Denominazione
Vite Di Pressione A Sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M08
F=Max.stat. Carico kN
15
L=Lunghezza
21,2
Classe di resistenza
10.9
Classe di resistenza
10.9
D3
13
L1
3,5
L2
8
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
6
Superficie di sostegno/appoggi
rotondo
Tipo di stampo
con sfera piena
Ø sfera
5,5

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche