Sfera Di Bloccaggio
per unità di bloccaggio telescopica
acciaio
- Semplice collegamento tramite vite a testa cilindrica
77,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Di Bloccaggio
Forma
B
Dimensioni
25
Ausführung 1
per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2
con calotta
Materiale corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10
D=Diametro sfera
25,4
L1=Lunghezza filettatura
11
D2
29
L
25
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.