IT
Choose your Language
Denominazione
Albero Di Estensione
Dimensioni
25
Ausführung 1
per unità di bloccaggio telescopica
Materiale corpo base
acciaio
D=Diametro
M16X1,5
L=Lunghezza
75
D1
25
SW
21

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Gli alberi di prolunga servono per ampliare il campo di regolazione.
Essi sono montati tra supporto per pezzo da lavorare e set di fissaggio con sfera di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche