{"product":{"productId":"agid.22668","price":196.47,"name":"BARRA DI SERRAGGIO L=149, NB=14,ACCIAIO CEMENTAZIONE 1.7131 BRUNITO,TEMPERATO, RETTI"},"currency":"EUR"}
Barra Di Serraggio
acciaio da cementazione
brunito, temprato e rettificato
- Impiego flessibile
- Fissaggio diagonale possibile
- Fissaggio alle distanze di 50, 63 e 100 mm
Unità di vendita
196,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Barra Di Serraggio
Materiale
corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito, temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.7131
B=Larghezza
48
D=Diametro del foro
13,5
H=Altezza
50
L=Lunghezza
149
G
per vite a
testa cilindrica
M12
L1
63
L2
100
Larghezza
cava
14
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.7131.
Versione
brunite.
cementate e rettificate.
cementate e rettificate.
Nota
Le barre di serraggio servono per il fissaggio di componenti per macchinari e attrezzature attraverso la cave a T.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Accessory
Viti a testa cilindrica DIN 912.
Dadi per cave a T DIN 508
Dadi per cave a T DIN 508
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.