Supporto Oscillante
angolo di inclinazione 12°
acciaio da bonifica
trattato termicamente
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Sfera temprata., 50 - 55 HRC
28,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Oscillante
Forma
F
Ausführung 1
angolo di inclinazione 12°
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
trattato termicamente
Superficie componente
temprato
Componenti chiave in acciaio
1.3505
B=Lunghezza filettatura
7
D2=Filettatura
M06
F=Max.stat. Carico kN
10
D3
6,7
E
14,5
H
13
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
zigrinato
Ø sfera
10
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Versione
Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.