Supporto Oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
70,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Oscillante
Forma
O
Ausführung 1
con guarnizione circolare
Versione 2
regolabile
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
diamante
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Lunghezza filettatura
20
D2=Filettatura
M12
F=Max.stat. Carico kN
29,8
H=Altezza
19
SW=Apertura chiave
19
D3
19
E
21,9
H1
4
Mat. superficie di sostegno/ap
diamante
SW1
5
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
003
W
24
Ø sfera
15
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Sfera:
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma O con superficie paragonabile a granatura abrasiva 100.
Sfera:
Forma O con superficie paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota
I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie.
La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie.
La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Uso
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.