IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto Oscillante
Forma
F
Versione 2
regolabile
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
termicamente e con fosfato di manganese
B=Lunghezza filettatura
40
D2=Filettatura
M16
F=Max.stat. Carico kN
25
H=Altezza
20,7
D3
10,5
E
27
L
60,7
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
zigrinato
Tipo di stampo
sfera spianata e zigrinata
Ø sfera
16

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.

Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Sfera temprata, finitura naturale.
Dado brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche