Supporto Oscillante
acciaio inox
termicamente e con lucidatura elettrolitica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
63,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Oscillante
Forma
C
Versione 2
regolabile
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
termicamente e con lucidatura elettrolitica
B=Lunghezza filettatura
40
D2=Filettatura
M16
F=Max.stat. Carico kN
25
H=Altezza
20,7
D3
10,5
E
27
L
60,7
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio inox
SW
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Tipo di stampo
219
Ø sfera
16
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.
Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota
La sfera è bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.