IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto Oscillante
Forma
P
Ausführung 1
con guarnizione circolare
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
poliuretano
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro esterno
13
D2=Filettatura
M05
H=Altezza
19,5
T=Altezza di filettatura
6,5
D3
13
H1
5
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Superficie di sostegno/appoggi
005
W
28
Ø sfera
10

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota
I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche