|
|
04371Gancio di serraggio con collare con staffa di serraggio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente e brunito.Particolarità: |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | SW | Forza di bloccaggio kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04371-606 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 30 | 17 | 4,5 |  | | 84,82 € | | 04371-608 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 30 | 17 | 4,5 |  | | 84,82 € | | 04371-610 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12,5 | 12 | 15 | 10 | 25 | 12,5 | 40 | 19 | 6,5 |  | | 99,41 € | | 04371-612 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16,5 | 18 | 17 | 12 | 30 | 16,5 | 50 | 27 | 11,8 |  | | 121,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|