IT
Choose your Language
Denominazione
Tenditore Piatto
Forma
B
Ausführung 1
con eccentrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
45
D=Diametro del foro
5,2
F=Forza di serraggio kN
4
H=Altezza
10
L=Lunghezza
33,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
10
S=Corsa
1
SW=Apertura chiave
6
B1
38
B2
8
B3
36
H2
6
H3
3
H4
5
L1
30,5
L2
15
Tipo di stampo
senza spina cilindrica

Descrizione

Descrizione del prodotto
Forma B senza perno di posizionamento.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
Vedere il disegno (forma A).
Vantaggi
- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche