norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Montaggio:1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel morsetto eccentrico e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo il morsetto eccentrico con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi:- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno:
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) morsetto eccentrico
Particolarità:
RoHS

Disegni

Morsetto eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HH1H2LL1SWSW1Forza di
bloccaggio
kN
Corsa
S
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04431-05-0824M8168121216,41965,24,450 37,86 €
04431-05-1030M102010151520,524885,575 44,54 €
04431-05-1234M122412181723,227109,36,290 53,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90