{"product":{"productId":"agid.2976","price":106.17,"name":"Perni di fissaggio in acciaio. altezza da 50 e 100"},"currency":"EUR"}
- Serraggio parallelo rispetto alla tavola
- Sollevamento della superficie di appoggio del pezzo da lavorare
- Idoneo per lavorazioni senza bordi di interferenza
- Il disco intermedio evita danni alla tavola della macchina
- L'anello di serraggio impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata
Descrizione
Materiale
Perni di fissaggio in acciaio.
Anello elastico in ottone.
Anello elastico in ottone.
Versione
Perno di fissaggio temprato e brunito.
Anello elastico in finitura naturale.
Anello elastico in finitura naturale.
Nota
I perni di fissaggio possono essere fissati direttamente alla tavola mediante tasselli. Con classi di tolleranza ridotte (js6) in altezza viene garantito un serraggio parallelo alla tavola.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.