Staffa Di Bloccaggio
acciaio da bonifica
- Unità di bloccaggio compatta
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
37,17 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Versione 2
con viti
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
D1=Filettatura
M12
G=Per cava a T
12
L=Lunghezza
100
A
20
B1
14
D
M12X100
E1
21
E2
40
F
10-40
F (kN)
20,2
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti trattate termicamente a 8.8.
Viti trattate termicamente a 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata. Viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.