norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili
01267

Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Le piastre intercambiabili possono essere posizionate e fissate alle squadre di fissaggio su entrambi i lati. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna, come anche i bulloni di bloccaggio in 2 pezzi per il posizionamento delle piastre intercambiabili.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
RoHS

Disegni

Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADAcc.PrezzoOrdinare
01267-1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 2.719,75 €
01267-1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 3.406,30 €
01267-1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 5.341,75 €
01267-1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 7.376,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90