norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadra ghisa grigia doppia con cave a T
01265

Squadra ghisa grigia doppia con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:I cubi di staffaggio con cave a T sono utilizzati per il montaggio di attrezzature modulari su macchine orizzontali.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Squadra ghisa grigia doppia con cave a T
Squadra ghisa grigia doppia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Larghezza
cava
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01265-3140400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025143 3.430,45 €
01265-3140400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025144 4.557,45 €
01265-3140500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 5.219,85 €
01265-3140500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 6.371,00 €
01265-3140630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 7.400,25 €
01265-3140630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 8.919,40 €
01265-3140800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 9.850,90 €
01265-31408010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 12.325,70 €
01265-314100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025145 15.462,90 €
01265-314100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025146 17.913,55 €
01265-3180400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025183 3.430,45 €
01265-3180400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025184 4.557,45 €
01265-3180500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 5.219,85 €
01265-3180500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 6.665,40 €
01265-3180630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 7.400,25 €
01265-3180630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 9.311,55 €
01265-3180800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 9.850,90 €
01265-31808010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 12.840,90 €
01265-318100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025185 15.462,90 €
01265-318100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025186 17.913,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2022 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90