{"product":{"productId":"agid.22519","price":7824.6,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO CON FORI MODULARI,SU UN LATO, FORMA:B L=800, B=525,H=800, H1=45, D=12, GJL300"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
con fori modulari
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Passo 50 mm
- Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione
- Compatibilità con gli elementi base con fori modulari
Unità di vendita
7.824,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra di fissaggio
Forma
B
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
su un lato
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
525
D1=Filettatura
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
800
L=Lunghezza
800
N1=Numero dei
fori modulari
240
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
14
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
15
B2
115
B3
320
H1
45
H2
75
L2
640
L8
50
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con fori modulari offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con fori modulari offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.