Squadra Di Fissaggio
senza cava
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione
- GJL 250 ricotto a bassa sollecitazione
192,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra Di Fissaggio
Ausführung 1
senza cava
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
H=Altezza
160
L=Lunghezza
125
L1
100
S
20
S1
10
X
10
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.