norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari
01127

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

HDD1H2H3L2N1=Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
Numero dei
fori di montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
01127-21240404004012M1237037035058775 1.624,95 €
01127-21250505004012M1247047045094997 2.295,40 €
01127-21263636304012M1258560058013811117 3.249,90 €
01127-21280808005012M1277077075025015157 5.571,75 €
01127-21640404004016M1637037035058775 1.651,40 €
01127-21650505004016M1647047045090997 2.347,15 €
01127-21663636304016M1658560058013811117 3.326,95 €
01127-21680808005016M1677077075024615157 5.700,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90