{"product":{"productId":"agid.22589","price":2548.4,"name":"PIASTRA BASE CON FORI MODULARI,ROTONDO, FORMA:B, D2=600, H=50, D1=M16,GJL300"},"currency":"EUR"}
Piastra Base
con fori modulari
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Passo 50 mm
- Bussole di centraggio e filettate temprate
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Unità di vendita
2.548,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra Base
Forma
B
Versione 1
con fori modulari
Versione 2
rotondo
Materiale
corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M16
D2=Diametro esterno
600
D4=Foro di montaggio
M16
D=Foro calibrato
16
H=Altezza
50
N1=Numero dei
fori modulari
96
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
11
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
11
L2
400
L6
500
RoHS
true
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.