Rondella Conica
acciaio da bonifica
cementato
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
1,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella Conica
Forma
G
Tipo di prodotto
rondella conica
Norma DIN
DIN 6319
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
cementato
D1=Diametro interno
14,2
D2=Diametro esterno
36
F=Max.stat. Carico kN
38
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
6
D5
20
H2
9
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Versione in acciaio trattato termicamente a HV 390 ±40.
Versione in acciaio inox non temprato, non trattato.
Versione in acciaio inox non temprato, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.