Rondella Conica
acciaio da cementazione
cementato
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
0,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella Conica
Forma
D
Tipo di prodotto
rondella conica
Norma DIN
DIN 6319
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato
D1=Diametro interno
12
D2=Diametro esterno
21
F=Max.stat. Carico kN
26
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
4,2
D5
18,5
H2
6,5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione o acciaio inox.
Versione
Modello in acciaio cementato.
Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.
Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.