norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rondelle in plastica imperdibili
07306

Rondelle in plastica imperdibili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide.Versione:bianco.Nota:Le rondelle smorzano le vibrazioni e assicurano anche il collegamento delle viti durante il premontaggio.
Le rondelle proteggono inoltre la superficie da eventuali danni.
Adatto solo per filettature con gola scarico, ad es. per golfari maschio.
Utilizzo:Ruotare o premere le rondelle sulla filettatura.Attenzione:Utilizzando le rondelle con i golfari maschio non è possibile garantire le forze indicate dei golfari maschio.Particolarità:
RoHS

Disegni

Rondelle in plastica imperdibili

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2GHCADAcc.PrezzoOrdinare
07306-054,310M50,5 0,35 €
07306-065,112M60,5 0,38 €
07306-086,214M80,5 0,43 €
07306-108,420M101 0,46 €
07306-129,820M121 0,48 €
07306-1613,528M161 0,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90