Piastre Intercambiabili
per sistemi di serraggio a punto zero
alluminio
- Per il rapido cambio su sistemi di bloccaggio a punto zero
- Possibilità di lavorazione su richiesta specifica del cliente
- Rettificato su entrambi i lati
- Alluminio ad alta resistenza
1.130,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastre Intercambiabili
Forma
C
Ausführung 1
per sistemi di serraggio a punto zero
Materiale corpo base
alluminio
B=Larghezza
399
H=Altezza
25
L=Lunghezza
399
L1
200
Descrizione
Materiale
Alluminio ad alta resistenza.
Nota
Le piastre intercambiabili sono particolarmente adatte per la rapida sostituzione di dispositivi su piastre di serraggio a punto zero.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Su richiesta
Altri calibri e misure speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.