norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK
42751-20

Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.Nota:Per un rapido fissaggio delle stazioni di serraggio sulle macchine in commercio si impiegano le bride di serraggio UNILOCK.
Le bride di serraggio possono essere applicate ai lati delle stazioni oppure ai quattro angoli arrotondati.
Vantaggi:Fissaggio rapido delle stazioni di serraggio UNILOCK.
Non sono necessari fori di montaggio grazie alle stazioni di serraggio.
Nessun ingombro bordi grazie alla struttura piana.
Nessun accumulo di trucioli grazie alla forma chiusa della brida di serraggio.
La copertura fornita per le teste delle vite impedisce l'accumulo di trucioli e lubrorefrigerante.
FornituraBrida
Copertura per le teste delle viti a esagono incassato
Vite a testa cilindrica
Dado per tassello a T (M12=larghezza cava 14 mm; M16=larghezza cava 18 mm)
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42751-20 Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK 78,9 kB

Disegni

Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HF
Foro passante per vite a
testa cilindrica ISO 4762
CADAcc.PrezzoOrdinare
42751-20-4822124838M120,00 €
42751-20-4822164838M160,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90