IT
Choose your Language
Denominazione
Cilindro Di Posizionamento
Forma
C
Ausführung 1
pneumatico
Versione 2
cilindrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
Chiave in acciaio
1.7223
D1=Diametro esterno
85
D=Diametro
20
F1=Forza di tenuta (N)
6300
D10
60
D11
58
D2
58
D3
57,5
D4
48
D5
26
D6
M06
D7
M08
D8
72
D9
58
H
15
H1
19
H2
44
H3
10
H4
6
H5
20
H6
16
PL PNEUMATIK
TRUE

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e cilindro di fissaggio in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio inox 1.0503.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Il sistema di posizionamento e di fissaggio è particolarmente adatto per il montaggio in dispositivi (piastre, cubi, torrette di fissaggio) in tutte le posizioni di montaggio. La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza del cilindro di posizionamento al processo di serraggio. Grazie al diametro ridotto del cilindro di posizionamento, è possibile ridurre anche la distanza tra i cilindri di posizionamento.

Grazie al comando del cilindro di posizionamento con il collegamento di ”apertura”, vengono attivate meccanicamente le 3 sfere di bloccaggio. Le 3 sfere di bloccaggio si spostano all'interno e il dispositivo è sostituibile rapidamente. Per il serraggio, l'aria viene tolta dal collegamento di ”apertura” e il collegamento di ”serraggio” riceve aria dal cilindro di posizionamento. Le 3 sfere di bloccaggio vengono riportate meccanicamente all'esterno e il dispositivo di cambio viene serrato.
Per conseguire la forza di serraggio ottimale, il cilindro di posizionamento resta collegato all'aria.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche