norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125 mm
41184

Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato.Nota:Le ganasce a V servono al serraggio di materiale rotondo, tubi, aste, profili ecc., con inserimento a V in direzione orizzontale e verticale.
Le ganasce a V vengono avvitate sulle ganasce di base di supporto.

Compatibili con: 41101 e 41102
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41184 Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125 mm 138 kB

Disegni

Ganasce a V per dispositivo di serraggio centrico da 65-80-125 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DHH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41184-06512,55-2520106634 105,56 €
41184-08012,55-252512,58138 117,48 €
41184-125208-38402012660 146,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90