norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC
41180

Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato.Nota:Le ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina vengono utilizzate per il serraggio di pezzi non lavorati. La molla a lamina preme sia sul mezzo di lavorazione durante il serraggio che sulla superficie di appoggio verso il basso.

Compatibili con 41091-125470
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41180 Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC 214 kB

Disegni

Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41180-12511,521,5431612580 127,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90