norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi
96662-01

Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie: cromatura duraNota:Set chiave dinamometrica 40-200:
Precisione +/- 3% del valore di scala (in direzione di azionamento)
(5107-3 CT +/- 4% Precisione di sgancio)
Sicuro: - tattile (sgancio a breve tratto)
- acustico (elemento pieghevole)
Concepito per uso pesante in officina.
Ampio spettro di utilizzo per serraggio vite controllato. Applicazioni industriali e artiginali.
Anello di tenuta ottimizzato per protezione da corpi estranei.
Il kit di riparazione cricchetto per montaggio in proprio ideato appositamente per la clientela favorisce l'impiego per decenni.
Impugnatura con protezione anti-rotolamento con trasmissione di forza più facile grazie alla maggiore presa.
Ausilio di regolazione mediante punti di blocco per guida operatore ottimizzata che garantisce l'impostazione sicura e rapida del valore di coppia desiderato attraverso la rotazione dell'impugnatura.
Meccanismo di chiusura sicura dei valori di impostazione mediante funzione di arresto sulla corona girevole.
I simboli del lucchetto segnalano il corrispondente stato di blocco.
Possibilità di fissaggio di cappi attraverso le aperture sulla corona girevole del meccanismo di chiusura.
Scala ben leggibile, dal contrasto elevato.
Leggibilità permanente mediante siglatura laser del manicotto di scala.
Leva di commutazione integrata.
Controllato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017.
Con taratura e numero di serie.
Fornitura con solido pacchetto esagonale.
Tubo quadro a norma DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Inserto chiave a tubo (esagonale):
Con zigrinatura
Superficie: cromata, lucidata
DIN 3124, ISO 2725-1

Suggerimento:
Intervalli di controllo di chiavi dinamometriche, con limite superiore attorno ai 5.000 cambi di carico.
Funzioni:Funzionamento delle impugnature chiave dinamometrica
Sbloccare.
Premere l'impugnatura di ca. 8 mm in avante e ruotare nella direzione desiderata.
Continuare a ruotare l'impugnatura fino alla coppia desiderata.
Ruotare indietro l'impugnatura di un breve pezzo.
Bloccare.
FornituraSet con:
Chiave dinamometrica
Inserto chiave a tubo SW17
Inserto chiave a tubo SW19
Compatibile conMorsa 3 assi
Morsa 5 assi
Morsa a 5 assi compatta
Morsa a 5 assi KIPPflexX
Particolarità:
RoHS

Disegni

Chiave dinamometrica per morsa a 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersione 1Tipo di
prodotto
Coppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
96662-01-01Chiave Dinamometricasetimpugnatura girevole40 - 200 295,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90