norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ganasce lisce vengono utilizzate per il fissaggio laterale di superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate.Materiale:Acciaio.Versione:temprato, non trattato.
Scala incisa a laser.
Superficie di contatto in metallo duro.
Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Accessori:Viti Torx M6x10Uso:Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificateNota disegno:
1) Superficie di contatto in metallo duro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41410 Ganasce lisce morsa a 5 assi 171 kB

Disegni

Ganasce lisce morsa a 5 assi

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HSCADAcc.PrezzoOrdinare
41410-090090358 130,59 €
41410-1250125358,5 155,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90