{"product":{"productId":"agid.18216","price":123.11,"name":"GANASCIA PER MORSA VERSIONE LISCIAACCIAIO PER UTENSILI, B=90"},"currency":"EUR"}
Ganascia per morsa
Finitura liscia
acciaio per utensili
- Per il serraggio di pezzi prelavorati e di pezzi da lavorare rettificati
- Temprato
Unità di vendita
123,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza ganascia
90
A
61
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato, in finitura naturale.
Nota
Per il serraggio di pezzi prelavorati e di pezzi da lavorare rettificati.
Fornitura in pezzi singoli.
Fornitura in pezzi singoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.