norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05610 Staffa girevole pneumatica 386 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa girevole pneumatica
Staffa girevole pneumatica

Staffa girevole
pneumatica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
05610-1121con rotazione destrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 285,20 €
05610-1161con rotazione destrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 293,25 €
05610-2121con rotazione sinistrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 285,20 €
05610-2161con rotazione sinistrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 293,25 €
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
05610-11217610570115126211640795153005620-12, 05625-1216 285,20 €
05610-11617610570115126211642794,5156005620-16, 05625-1216 293,25 €
05610-21217610570115126211640795153005620-12, 05625-1216 285,20 €
05610-21617610570115126211642794,5156005620-16, 05625-1216 293,25 €

Staffa girevole
pneumatica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
05610-1201con rotazione destrorsaB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 296,70 €
05610-2201con rotazione sinistrorsaB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 296,70 €
N. ordineHH1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
kN
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
05610-120180125741744,52422274612154,520-05620-20, 05625-2000 296,70 €
05610-220180125741744,52422274612154,520-05620-20, 05625-2000 296,70 €

Staffa girevole
pneumatica, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
05610-1251con rotazione destrorsaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 296,70 €
05610-1321con rotazione destrorsaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 308,20 €
05610-1401con rotazione destrorsaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 319,70 €
05610-1501con rotazione destrorsaC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 384,10 €
05610-1631con rotazione destrorsaC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 428,95 €
05610-2251con rotazione sinistrorsaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 296,70 €
05610-2321con rotazione sinistrorsaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 308,20 €
05610-2401con rotazione sinistrorsaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 319,70 €
05610-2501con rotazione sinistrorsaC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 384,10 €
05610-2631con rotazione sinistrorsaC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 428,95 €
N. ordineHH1H2H3H4H5Corsa
S
LS1S2TT1F1
kN
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
05610-125183125781744,53227551512520-05620-25, 05625-2500 296,70 €
05610-13219614590225043306016146,520-05620-32, 05625-3240 308,20 €
05610-1401961459020524031701615825-05620-40, 05625-3240 319,70 €
05610-15011061621002553,545308515156,530-05620-50, 05625-5063 384,10 €
05610-16311061621002853,5363010015158,530-05620-63, 05625-5063 428,95 €
05610-225183125781744,53227551512520-05620-25, 05625-2500 296,70 €
05610-23219614590225043306016146,520-05620-32, 05625-3240 308,20 €
05610-2401961459020524031701615825-05620-40, 05625-3240 319,70 €
05610-25011061621002553,545308515156,530-05620-50, 05625-5063 384,10 €
05610-26311061621002853,5363010015158,530-05620-63, 05625-5063 428,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90