norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di serraggio laterale pneumatico
04623

Dispositivo di serraggio laterale pneumatico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Braccio tenditore in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Braccio tenditore brunito.
Nota:Il dispositivo di serraggio laterale pneumatico è adatto per il serraggio di pezzi da lavorare che vanno lavorati dall'alto. Grazie al serraggio laterale, la superficie di lavorazione superiore è priva di spigoli sporgenti. I dispositivi di serraggio laterale si azionano ad aria. Grazie all'ampio angolo di rotazione del braccio di serraggio è possibile inserire e togliere liberamente i pezzi da lavorare. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. La forma a blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter adattare al meglio la staffa di fissaggio laterale al pezzo da bloccare. I dispositivi di serraggio laterale sono disponibili con ganascia per morsa liscia e zigrinata. In questo modo è possibile serrare pezzi grezzi e i pezzi prelavorati.
I dispositivi di serraggio laterale pneumatici possono anche essere posizionati in diversi punti del pezzo e azionati in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Nota disegno:
Forma A: liscia
Forma B: zigrinata
Particolarità:
RoHS

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale pneumatico
Dispositivo di serraggio laterale pneumatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
04623-10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9in uscita 204,71 €
04623-20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9in uscita 204,71 €
04623-11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4in uscita 289,80 €
04623-21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4in uscita 289,80 €
N. ordineL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(corsa)
F
N
Pressione di
esercizio
MPa
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
04623-109090201256532752121600,3 - 1,0in uscita 204,71 €
04623-209090201256532752121600,3 - 1,0in uscita 204,71 €
04623-11351353020812843810,53433900,3 - 1,0in uscita 289,80 €
04623-21351353020812843810,53433900,3 - 1,0in uscita 289,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90