Tenditore Piatto
fisso
acciaio
temprato e brunito
- Ideale per il serraggio di pezzi bassi
- Elemento di serraggio e riscontro compatto montati in un'unica unità
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
28,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tenditore Piatto
Forma
A
Ausführung 1
fisso
Versione 2
stretto
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
15
D1=Diametro del perno
4
F3=Forza di serraggio max. kN
2
G=Filettatura
M04
H=Altezza
7
L1=Distanza tra i fori dal bor
12
L=Lunghezza
23
M=Coppia di serraggio max. Nm
2,7
R=Utilizzo
parti lavorate
B1
5
D2
4
H1
3
H2
5
J
2
L2
8
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Nota disegno
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.