IT
Choose your Language
Denominazione
Morsetto A V
Forma
A
Ausführung 1
liscio
Versione 2
con vite a testa svasata
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
14,8
D=Filettatura
M06X16
F3=Forza di serraggio max. kN
3,5
H=Altezza
8,7
L=Lunghezza
9,3
M=Coppia di serraggio max. Nm
7,3
R=Utilizzo
parti lavorate
A max.
17
A min.
15
SW
4
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.
Nota
Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura L si riferisce a ≤A.
La misura H si riferisce a ≥A.

1) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche