Staffa Di Fissaggio Laterale
acciaio
brunito e cementato
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Elevate forze di serraggio
- Ganasce per morsa temprate
- Utilizzo su tavole con cave a T
145,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Fissaggio Laterale
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito e cementato
B=Larghezza
32
BN=Larghezza cava
10
F=Forza di serraggio N
7000
L=Lunghezza
52
M=Coppia di serraggio max. Nm
3
R=Utilizzo
parti grezze
S1=Corsa di serraggio
3
Azionamento
vite
D
M08
D1
8,4
H
24
H1
20
H2
8
L1
28
Sistema di fissaggio
cava a T
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.