norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina. Nota disegno:
Forma A: con ganascia piatta
Forma B: con ganascia a prismi
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BD

D1HH1H2LL1S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04460-110A1032M88,4242085228370003 145,50 €
04460-114A1448M1212,537301172404150009 170,80 €
04460-118A1868M1616,5473513864172150020 204,54 €

Staffa di fissaggio laterale, forma B, con ganascia a prismi

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale, forma B, con ganascia a prismi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BD

D1HH1H2LL1S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04460-210B1032M88,4242085228370003 145,50 €
04460-214B1448M1212,537301172404150009 170,80 €
04460-218B1868M1616,5473513864172150020 204,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90