Staffa Girevole
a destra
acciaio da bonifica
brunito
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
- Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione
124,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Girevole
Ausführung 1
a destra
Versione 2
mini
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
F=Forza di serraggio N
800
FH=Forza manuale (N)
100*
X=Altezza di serraggio
22,4
A
30
Azionamento
leva
B
10
C
18
D
18
E
52
G
26
H
22
I
0,8
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
1,2
P
16
Q
36
R
6
S
22,8
T
M04
U
4,3
V
27
X max.
25,2
Y max.
24,8
Y min.
22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.