IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto
Ausführung 1
per pinza di serraggio
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
nichelato
D2=Filettatura
M12
D=Diametro esterno
160
F1=Max. tensione esterna (kN)
12
F2=Max. tensione interna (kN)
10
H=Altezza
50
M=Coppia di serraggio max. Nm
40
Per=Per viti
M12
A
60
D1
63
D3
110
D4
M12X1,75
D5
12
H1
24
SW
10
T
14
T1
13
T2
25

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Con questo portautensile/mandrino è possibile montare pinze di serraggio sia per bloccaggio esterno sia interno.
La vite di serraggio laterale permette di serrare il pezzo.
Il mandrino può essere protetto contro la rotazione tramite una spina cilindrica.
Le pinze di serraggio vengono posizionate sul mandrino con due spine cilindriche.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche